El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Relés de acoplamiento
2986588

Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 2 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de aviso, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba integrado, ancho: 17,5 mm, borna push-in enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Carcasa estrecha de 17,5 mm
Hasta SIL 2 según EN 61508
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
Contactos conducción forzada según EN 50205
2 circuitos de disparo
Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia