PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Relés de acoplamiento
2981402

Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 5 contactos normalmente abiertos, 2 contactos normalmente cerrados, de 1 canal, borne de tornillo enchufable, ancho: 22,5 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Adecuados hasta la categoría 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Retrolectura segura mediante contacto de aviso de conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Activación de 1 o 2 canales
5 circuitos de disparo, 2 circuitos de acuse de recibo
Variante de 120 V