PSR-PE60-3NO-24DC-SC-SET60
-
Relés de acoplamiento
1496313
Juego de 60 relés de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 3 circuitos de habilitación, aplicaciones Safe State OFF y Safe State ON, filtro de pulsos de prueba, borna de tornillo enchufable
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Apagado con seguridad |
| Conectar con seguridad | |
| Alta demanda | |
| Baja demanda | |
| Activación | 1 canal |
| Tipo de relé | Relé electromecánico según IEC/EN 61810 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 70 ms (con activación a través de la entrada de control 3) |
| Tiempo típico de apertura | < 50 ms (con activación a través de la entrada de control 3) |
| Tiempo de recuperación | 500 ms |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | UB = 26,4 V, US = 24 V, IS = 31 mA, IL² = 48 A, Rcontact = 0,025 Ω |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Separación segura, aislamiento reforzado de 6,4 kV entre rutas de corriente de carga de 250 V y rutas lógicas de 24 V |
| Aislamiento básico 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa | |
| Alimentación | |
| Denominación | 3/4 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -10 % ... +10 % (Señal "1") |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 31 mA |
| Consumo de potencia en US | típ. 745 mW |
| Corriente de entrada | típ. 200 mA (Δt = 5 ms con Us) |
| Tiempo de filtro | 1 ms (con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor, 38,6 V/600 W |
| Relé: Circuitos de disparo (1/2, 5/6, 7/8) | |
| Descripción de la salida | 1 NA, sin retardo, flotante |
| Número de salidas | 3 (sin orientación a la seguridad) |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2, +AU |
| Tensión de conmutación | min. 12 V DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 120 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 4 A | |
| Capacidad de ruptura | 1,2 A (24 V (DC13)) |
| 1,6 A (230 V (AC15)) | |
| Corriente continua límite | 4 A |
| Cuadr. Corriente suma | 48 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 4 A gL/gG (Aplicación Safe-State-OFF) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicación de estado | 1 x LED (verde) |
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand / Safe State OFF | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - Low-Demand / Safe State OFF | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - Low-Demand / Safe State ON | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1496313 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNA161 |
| GTIN | 4063151944773 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,420 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,818.8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520