Set de 60 relés de acoplamiento El relé de acoplamiento seguro acopla señales de salida digitales de sistemas de control seguros contra fallos a la periferia y sirve para la adaptación de potencia y la separación galvánica. El relé de acoplamiento seguro puede utilizarse en aplicaciones de baja demanda. El relé de acoplamiento seguro interrumpe circuitos eléctricos de forma segura.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60
-
Relés de acoplamiento
1272930
Set de 60 relés de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo sin retardo, aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba, borna de tornillo enchufable
Detalles de producto
Functional Safety
ID de homologación: 44-780-15124320cULus Listed
ID de homologación: E140324Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 e IEC 50156
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
1 circuito de disparo