PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP - Relés de acoplamiento
1086946

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de habilitación activables independientemente, 2 circuitos de retroalimentación, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borna push-in enchufable

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 e IEC 50156
Homologado para aplicaciones de la clase I, zona 2
Contactos conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
2 circuitos de disparo, 2 circuitos de retroalimentación
Posibilidad de activación independiente de los canales de relé