El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TC MOBILE I/O X200 AC - Relé SMS
2903806

Relé SMS y módulo de indicación, supervisión mediante la red de radiotelefonía móvil de valores digitales, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS y GPRS (envío de correo electrónico, aplicaciones), rango de tensión de alimentación de 93 V ... 250 V AC.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Notificación por SMS en caso de cambio de estado en la entrada
Consulta del estado por SMS de todas las entradas y salidas
Relé SMS para el control remoto de las salidas
Aviso de alarma por SMS en caso de fallo de tensión
Red tel. móvil GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
Conmutación de salidas durante un tiempo predefinido
Comunicación mediante SMS e e-mail
Configuración mediante USB y navegador web
Construcción compacta incluso para instalaciones domésticas (4TE, DIN 43880)
Montaje sobre carriles simétricos o en la pared