REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - Relé individual
2907027

Relé octal enchufable con contactos de potencia, 3 inversores, tecla de prueba, indicación de la posición de conmutación mecánica, tensión de bobina: 220 V DC, tensión de actuación a 23 °C sin preexcitación ≥60 % ... 80 % de la tensión asignada (≥132 V DC ... ≤176 V DC)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles