REL-OR-BL- 24DC/3X21
-
Relé individual
1032532
Relé octal enchufable en versión básica con contactos de potencia, 3 inversores, tecla de prueba, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada: 24 V DC
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV/PELV ni tensiones peligrosas al contacto. |
| Observación referente al funcionamiento | Las salidas no son adecuadas para conectar distintas fases. |
| Observación referente al funcionamiento | No deben utilizarse para separar circuitos eléctricos SELV/PELV de otros circuitos eléctricos, ya que no se garantiza una separación segura. |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 01.10.2025 |
| Vida útil eléctrica | ver el diagrama |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,2 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de prueba (Conmutador/conmutador) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 37,2 V DC (20 °C) |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | bipolar |
| Corriente de entrada típica a UN | 51 mA |
| Tiempo de reacción típico | 15 ms |
| Tiempo típico de apertura | 10 ms |
| Tensión de bobina | 24 V DC |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 conmutador |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 12 V (10 mA) |
| Corriente continua límite | 10 A |
| Corriente de conexión máxima | 20 A (20 ms, contac. abierto) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (12 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 240 W (24 V DC) |
| 96 W (48 V DC) | |
| 72 W (60 V DC) | |
| 50 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| Potencia de ruptura mínima | 120 mW |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | RT I |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 60 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 61810-1 |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1032532 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DKF953 |
| GTIN | 4055626537245 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 85.69 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 85.69 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | RO |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520