REL-MR- 24AC/21-21/MS - Relé individual
2987956

Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de entrada 24 V AC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con accionamiento manual definible
Hasta 16 A corriente de conmutación
Modelos DC con diodo de libre circulación
LED de estado integrado
Indicación mecánica posición conmut