REL-IR/LDP- 12DC/2X21 - Relé individual
2834012

Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 12 V DC

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Con accionamiento manual definible
Modelos DC con diodo de libre circulación
Indicación mecánica posición conmut
LED de estado integrado