PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B - Relé de seguridad
2901417

Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento con 1 o 2 canales, 3 circuitos de habilitación, tensión nominal de entrada: 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC, borna push-in enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Aislamiento básico
Activación de 1 y 2 canales
3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización