PSR-SPP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Relé de seguridad
2963967
Relé de seguridad con tiempo de retardo ajustable de 0-600 s, variante de resorte
Detalles de producto
Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,36 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de prueba Contacto de relé/Contacto de relé | 4 kV |
Tensión de prueba Bobina de relé/contacto de relé | 6 kV |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV |
Generalidades | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V AC/DC (Otras tensiones bajo consulta) |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corriente de entrada típica a UN | 550 mA AC |
265 mA DC | |
Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | aprox. 24 V DC |
Tiempo de reacción típico | 45 ms |
Tiempo típico de apertura | 45 ms (Tiempo de apertura ajustable (K3,K4) 0,05 s ... 600 s) |
Tiempo de recuperación | 1 s |
Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
1 circuito de señal | |
Material del contacto | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 15 V AC/DC |
Corriente constante límite | 6 A (corriente suma bajo consulta) |
Corriente de conexión máxima | 6 A |
Corriente mínima de cierre | 25 mA |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | bajo consulta |
Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | bajo consulta |
Potencia de ruptura mínima | 0,4 W |
Fusible de salida | 6 A (rápido) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Anchura | 35 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | amarillo |
Categoría | 4 |
2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP54 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2963967 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 01 |
Clave de producto | DNA131 |
GTIN | 4017918908492 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 412.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 412.6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520