El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Relé de seguridad
2981949

Módulo de interfaz para la conexión de varios sensores o interruptores de seguridad con contactos NA/NC al relé de seguridad PSR-SDC4, borna de conexión push-in enchufable

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

4 entradas de contacto abierto/cerrado de dos canales
Hasta cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1, SIL 2 según IEC 61508 (en combinación con el maestro PSR-SDC4)
4 salidas de diagnóstico PLC para la evaluación del estado de conmutación de los sensores de seguridad
4 LED como indicación de diagnóstico y estado del respectivo sensor/conmutador
Conexión PSR-TBUS