PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5
-
Relé de seguridad
2981130
Relé de seguridad para el control de paro de emergencia y de puertas de seguridad hasta SIL 3 o cat. 4, PLe según EN ISO 13849, activación automática o manual, 3 contactos NA, 1 contacto NC, 2 contactos NA con retardo de desconexión de 0,5 s, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,6 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico 4 kV: entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV: entre 13/14, 23/24, 33/34 y el resto de circuitos de intensidad entre 13/14, 23/24, 33/34 entre sí |
| Generalidades | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Consumo de potencia en US | típ. 3,6 W |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 150 mA |
| Corriente de entrada | 200 mA (con US) |
| < 40 mA (a Us/Ix en S10) | |
| < 150 mA (con Us/Ix a S12) | |
| > -60 mA (con Us/Ix a S22) | |
| < 40 mA (con Us/Ix a S34) | |
| < 40 mA (con US/Ix en S35) | |
| Absorción de corriente | < 40 mA (a Us/Ix en S10) |
| < 40 mA (con Us/Ix a S12) | |
| > -40 mA (con Us/Ix a S22) | |
| 0 mA (con Us/Ix a S34) | |
| < 5 mA (con US/Ix en S35) | |
| Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Tiempo de filtro | 1 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
| máx. 1,5 ms (en S10, S12; anchura del impulso de prueba) | |
| 7,5 ms (en S10, S12; tasa de impulsos de prueba) | |
| Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
| Tiempo de reacción típico | < 600 ms (arranque automático) |
| < 70 ms (Arranque manual) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 600 ms (con activación por A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con activación a través de S11/S12 y S21/S22) |
| < 20 ms (con activación por A1) | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Tiempo de recuperación | < 1 s |
| Tiempo de retardo | K3(t), K4(t) de ajuste fijo según el modelo |
| Frecuencia de conmutación máxima | 0,5 Hz |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | aprox. 11 Ω (Circuitos de entrada y de arranque con US) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Indicación de estado | 4 x LED (verde) |
| Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| 1 circuito de señal | |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) |
| Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A (Contacto abierto, tener en cuenta derating) |
| 6 A (Contacto NC) | |
| Corriente de conexión máxima | 20 A (Δt 100 ms, contactos no retardados) |
| 8 A (Contactos retardados) | |
| Corriente mínima de cierre | 10 mA |
| Cuadr. Corriente suma | 55 A2 (observar derating) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 110 W (110 V DC, τ = 0 ms, contactos retardados: 77 W) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contactos retardados: 2000 VA) | |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 48 W) |
| 42 W (48 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 40 W) | |
| 42 W (110 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 35 W) | |
| 42 W (220 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 33 W) | |
| Potencia de ruptura mínima | 50 mW |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG (contacto abierto) |
| 6 A gL/gG (Contacto NC) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Material carcasa | PBT |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| 1 | |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (para contactos retardados PL d) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981130 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DNA132 |
| GTIN | 4017918953003 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 411.1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 408.7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Tiempos fijos de retardo de 0,5 s
3 contactos de disparo no retard. y 2 de desexcitación retard.
Activación de 1 y 2 canales
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación monitorizada manual y automáticamente
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520