PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - Relé de seguridad
2903256

Relé de seguridad multifuncional para paro de emergencia y de puertas de seguridad hasta SIL 3, cat. 4, PL e, activación controlada automática o manual, 4 contactos NA, 3 funciones de seguridad, 2 niveles de desconexión, borna push-in enchufable (activación sin herramientas)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
3 funciones de seguridad en un solo equipo
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,5 mm
No es necesario configurar el software
También disponible con conexión push-in