PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC - Relé de seguridad
1301402

Relés de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y barreras fotoeléctricas hasta SIL 2, cat. 3, PL d, servicio de 1 o 2 canales, arranque controlado automático o manual, 3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización, US = 24  V DC, borna de tornillo enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1, SIL 2 según EN IEC 62061, SIL 2 según IEC 61508
3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización
Activación de 1 y 2 canales
Activación monitorizada manual y automáticamente