AI 1,5 -10 BK-1000
-
Puntera
3203134
Puntera, Longitud de zona de contacto: 10 mm, longitud del manguito: 16 mm, color: negro
Detalles de producto
Tipo de producto | Virola de cable |
Clase de conductor | conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M |
Característica del producto | Con certificación UL |
De cobre electrolítico blando con estañado galvánico | |
Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-1 y UL 486F | |
Collar de plástico de polipropileno | |
Sin halógenos | |
Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C |
Conexión de conductores | |
Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG máx. | 16 |
Longitud de pelado | 13 mm |
Esquema de dimensiones |
|
Longitud del manguito | 16 mm |
Longitud de zona de contacto | 10 mm |
Longitud de pelado máxima | 13 mm |
Diámetro de manguito | 1,7 mm |
Grosor de la pared del manguito | 0,15 mm |
Grosor de collar aislante | 0,3 mm |
Medida interior Collar aislante | 3,4 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Material | CU-DHP |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Recubrimiento | estañado galvánico |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
Datos técnicos | |
Longitud del manguito | 16 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura permanente | 105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica) |
Temperatura de corta duración | 120 °C |
Diseño según la norma | DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023 |
Código de artículo | 3203134 |
Unidad de embalaje | 1,000 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1,000 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BH3411 |
GTIN | 4046356079594 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0.128 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0.126 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Tenaza de crimpado 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Tenaza de crimpado 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Tenaza de crimpado 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Tenaza de crimpado 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado 1202877
Sus ventajas
Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520