AI 0,75- 8 WH-S
-
Puntera
1212783
Punteras de cinta, 0,75 mm2, longitud del manguito 8 mm, con cuello de plástico, según DIN 46228-4, color especial blanco, equipadas con extremo funcional para un mecanizado seguro y cómodo con Crimphandy, 20 tiras con 50 manguitos por tira.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los casquillos finales de conductor en cinta apropiadas para el Crimphandy son adecuadas para la utilización de todos los bornes para carril simétrico, especialmente para aquellos del sistema CLIPLINE complete
Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos