Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Presentaciones
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
ISSBI 10- 8 - Puente
ISSBI 10- 8
-
Puente
0301534
Puente, paso: 8 mm, número de polos: 10, color: plateado
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Puente roscado
Número de polos
10
Paso
8 mm
Dimensiones
Paso
8 mm
Datos del material
Color
plateado
Material
Cobre
Material aislante
PA
Montaje
Tipo de montaje
Montaje atornillado
Datos comerciales
Código de artículo
0301534
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
BE1Z2X
GTIN
4017918000240
Peso por unidad (incluido el embalaje)
19.1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
18.8 g
Número de tarifa arancelaria
74199199
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0.393 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Accesorios
IS-K 10
-
Aislador de puentes
1303337
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto