El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FBS 1/2/4-8 - Puente enchufable
3032377

Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 3, esquema de polos: 1,2,4, color: rojo

Detalles de producto







Sus ventajas

Los puentes de 2 a 50 polos pueden puentear en estos entrantes de puente de los sistemas CLIPLINE complete hasta 50 bornes en una sola operación