VAL-US-SPP-240D/65-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
1803625
Protección enchufable contra sobretensiones para su uso con elementos de base VAL-SPP o VAL-US-SPP, componente UL Recognized tipo 1 e IEC tipo 2, con varistor y dispositivo de desconexión térmico, enchufable, con indicación de estado local (verde/rojo).
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección enchufable contra sobretensiones universal gracias a UL Recognized tipo 1 e IEC tipo 2
Indicación clara del estado mediante visualización óptica local en verde/rojo
Instalación segura mediante codificación mecánica