SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Prensaestopas para carcasa
1420824

Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12, Montaje frontal, THR- und Wellenlötkontakte, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura THR