SACC-FP-M-M12-THR PW PP
-
Prensaestopas para carcasa
1108115
Atornilladura de caja con rosca estándar M12, Push-Pull, con junta tórica, para los soportes de contactos THR de dos partes con codificación K, L y M
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Plug-and-Produce: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
Alta seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo
Más flexibilidad: una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
80 % de ahorro de tiempo durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo