SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX
-
Prensaestopas para carcasa
1239057
Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-SPEEDCON, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado