SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PWX - Prensaestopas para carcasa
1239327

Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12, Montaje en pared trasera, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura THR