G-INS-PG13,5-S68N-PNES-GY
-
Prensaestopas
1411143
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg13,5, color: gris plata RAL 7001
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El material de plástico corresponde a UL 746C f1