G-INB-M20-S68N-PEPDS-BK
-
Prensaestopas
1415179
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 13 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con protección contra torsión
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos