Prensaestopas, para cables armados (SWA/AWA/PWA/STA/SWB/ASA/CY/SY)
G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S
-
Prensaestopas
1411100
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 40,4 mm ... 53,1 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M50 x 1,5, color: plateado
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx SIR 13.0025XATEX
ID de homologación: CML 18ATEX1323XATEX
ID de homologación: CML 18ATEX4315XProductos compatibles
Sus ventajas
Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada.
Conexión del refuerzo mediante cono PE
Material de las juntas resistente a la intemperie