G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S - Prensaestopas
1411092

Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 18,2 mm ... 26,2 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada.
Conexión del refuerzo mediante cono PE
Material de las juntas resistente a la intemperie