G-ESS-M20-S66L-STES-S
-
Prensaestopas
1411076
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Material de las juntas resistente a la intemperie