G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BK - Prensaestopas
1415108

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 7 mm ... 13 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: negro intenso, con junta plana

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos