Prensaestopas, para cables armados (SWA/AWA/PWA/STA/SWB/ASA/CY/SY)
G-EDSWU-M63-L66L-STES-S
-
Prensaestopas
1411103
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 54,6 mm ... 65,9 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M63 x 1,5, color: plateado
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada.
Conexión del refuerzo mediante cono PE
Material de las juntas resistente a la intemperie