UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 - Placa frontal
2200943

Cajas de perfil extruido, Placa frontal con perfil básico, anchura: 101,8 mm, longitud: 43,8 mm, profundidad: 2 mm, recomendado para elementos laterales UM-ALU 4-..COVER PA..

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Perfil extruido de aluminio
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
Protección CEM