HC-B 6-ADP/1 DSUB 15
-
Placa adaptadora
1775473
Placa adaptadora D-SUB, para el equipamiento con un conector D-SUB, número de polos 15, serie de carcasas HC-C 6...
Detalles de producto
| Generalidades | Para carcasa HC-B6 |
| Construcción | B6 |
| Número de polos | 15 |
| Existe junta de obturación | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34,5 mm |
| Altura | 10 mm |
| Longitud | 51,5 mm |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 100 °C |
| Indicaciones de montaje | Posición de montaje de la placa adaptadora en la carcasa aérea: T es visible después del montaje en la carcasa. Posición de montaje de la placa adaptadora en la carcasa para montaje empotrado/de zócalo/de acoplamiento: A es visible después del montaje en la carcasa. Posición de montaje de D-SUB (tras el montaje en la carcasa): delante de la placa de montaje (montaje en pared delantera) |
| Código de artículo | 1775473 |
| Unidad de embalaje | 2 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7AZD |
| GTIN | 4017918038076 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13.5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82b811e0-9c7f-4a41-9198-9811c90a2df0 |
Productos compatibles
-
VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Inserto de contactos D-SUB 1688078
-
VS-15-ST-DSUB-FK - Inserto de contactos D-SUB 1688890
-
VS-15-ST-DSUB-3P - Soporte de contactos D-SUB 1688201
-
VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Inserto de contactos D-SUB 1688094
-
VS-15-ST-DSUB-LH-B - Inserto de contactos D-SUB 1654808
-
VS-15-BU-DSUB-3P - Soporte de contactos D-SUB 1688214
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688120
-
VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Inserto de contactos D-SUB 1655140
-
VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Soporte de contactos D-SUB 1655328
-
VS-15-BU-DSUB-LH-B - Inserto de contactos D-SUB 1654811
-
VS-15-BU-DSUB-CD-OG - Soporte de contactos D-SUB 1688942
-
VS-15-ST-DSUB-CD-MG - Soporte de contactos D-SUB 1688913
-
VS-15-BU-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB 1688887
-
VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - Soporte de contactos D-SUB 1655182
-
VS-15-ST-DSUB-HD-ER - Inserto de contactos D-SUB 1655153
-
VS-15-ST-DSUB-HD-EG - Inserto de contactos D-SUB 1655179
-
VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Soporte de contactos D-SUB 1688939
-
VS-15-BU-DSUB-FK - Inserto de contactos D-SUB 1688900
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688081
-
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - Soporte de contactos D-SUB 1655195
-
VS-15-BU-DSUB-HD-EG - Inserto de contactos D-SUB 1655166
-
VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Soporte de contactos D-SUB 1688926
-
VS-15-ST-DSUB-3P-LH - Soporte de contactos D-SUB 1655331
-
VS-15-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB 1688874
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520