UM-ALU 4-100,5 PROFIL 40
-
Perfil
2202071
Cajas de perfil extruido, Montaje atornillado, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 100,5 mm, anchura de perfil (exterior): 105 mm, longitud: 40 mm, profundidad: 29,4 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfil extruido de aluminio
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
Protección CEM