El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FOC-FR19:1U-17S4-LCD2-OM1 - Patch panel
1087135

Caja distribuidora (3 unidades rack) preconfeccionada para cables de fibra óptica de 19", serie M17 MPO, para la conexión de un módulo de conectores macho M17 MPO.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Estructura de conexión enchufable preconfeccionada para cable de fibra óptica; no se requieren trabajos de soldadura en el lugar de instalación; Plug & Play
Caja estándar (1 unidad rack), toma de corriente y adaptador; permite conexiones de cables de fibra óptica con alta densidad
Hay disponibles cajas modulares adicionales (1 unidad rack) para una configuración flexible