UL Recognized
ID de homologación: E118976| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Marco empotrado push-pull de metal, variante 14, incl. inserto de contactos con conexión por resorte, codificación fija de 24 V según Guideline for PROFINET, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||