VS-EC-MSDB SH SCO
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1440711
Conect. enchuf. para apar. pared delant., 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado