ST-6ES1N8ACK02S
-
Pasamuro pared anterior
1618780
Pasamuro pared anterior, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Junta plana, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, rango de diámetro de cable: 3,5 mm ... 5,5 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Específico de la instalación adecuado para montaje en pared delantera o trasera