UL Recognized
ID de homologación: E118976-20100522Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Hembra de conexión, acodado, M12-SPEEDCON, codificación: A, Montaje en pared trasera, M12 x 1, Patillas de soldar, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |