UL Recognized
ID de homologación: E118976-20100522| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Hembra de conexión, acodado, M12-SPEEDCON, A-codificación, Soldadura THR y por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||