SACC-DSI-M12FS-17CON-M16 SH - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1441972

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 17-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, codificación: A, Montaje en pared trasera, M16 x 1,5, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado