SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239742

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 12-polos, Hembra de conexión, M12, codificación: A, Montaje en pared trasera, M16 x 1,5, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado