QPD W 4X2,5 M25 1,0 GY - Pasamuros
1582337

Pasamuros, tipo de conexión: Conductores individuales, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, sin tuerca QUICKON, codificación: con codificación, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, longitud del cable: 1 m

Detalles de producto








Productos compatibles