QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK - Pasamuros
1410392

Pasamuros QUICKON, 4+PE polos, 2,5 mm2... 6,0 mm2/690 V/40 A, con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 9 mm ... 14 mm, rosca de conexión M25 con 5 cables soldados de 6,0 mm2, 0,5 m de largo, corte liso en el extremo.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables