QPD W 4PE2,5 M25 DT BK - Pasamuros
1140026

Pasamuros, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 4+PE, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, sin tuerca QUICKON, codificación: con codificación, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 11 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables