QPD W 4PE2,5 M20 FC GY
-
Pasamuros
1403742
Pasamuros, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano (Para manguitos de enchufe plano según DIN 46247-2)/ Conexión de enchufe plano, número de polos: 4+PE, M20, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 15 A, PA, gris, sin tuerca QUICKON, codificación: con codificación
Detalles de producto
| Familia de productos | QPD |
| Construcción | QPD 5x2,5 |
| Número de polos | 5 |
| Cara de enchufe | 4+PE |
| Identificación de polos | 1, 2, L, N, PE |
| Número de conexiones | 10 |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Codificación | con codificación |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión En el lado del equipo | Conexión de enchufe plano (Para manguitos de enchufe plano según DIN 46247-2) |
| Tipo de conexión | Conexión de enchufe plano |
| Ciclos de conexión para cables de igual sección | máx. 10 |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión Flexible | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión rígido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 16 ... 14 |
| Par de apriete Tuerca de unión | 10 Nm |
| Par de apriete Contratuerca | 5 Nm |
| Ancho entre caras Tuerca de unión | 27 mm |
| Ancho entre caras Contratuerca | 30 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34,6 mm |
| Altura | 34,6 mm |
| Longitud | 53 mm |
| Diámetro | 34,6 mm |
| Ancho entre caras | 30 mm |
| Ancho entre caras en montaje | 30 mm |
| Dimensión Conexión de enchufe plano | 2,8 x 0,8 mm |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
| Corriente asignada | 20 A |
| Resistencia de contacto | < 3 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (II/2) | 1250 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 690 V |
| Tensión nominal UN | 690 V |
| Corriente nominal IN | 15 A |
| Material Carcasa | PA |
| Material Contacto | Cu |
| Material Superficie contactos | plateado |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
| Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos | VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2 mm ... 3,8 mm |
| Identificación de polos | 1, 2, L, N, PE |
| Material Aislamiento de conductor | PVC/PE/TPE/goma |
| Tipo de montaje | Montaje frontal M20 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Resistencia a los golpes | IK07 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura para conexión de cables | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Código de artículo | 1403742 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF6ACB |
| GTIN | 4046356665162 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22.22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520