QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - Pasamuros
1414680

Pasamuros, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano (Para manguitos de enchufe plano según DIN 46247-2)/ Conexión IDC, número de polos: 3+PE, M20, Macho, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, negro, con tuerca QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables