Q 1,5/4A15/24-M20KU-ESA BK PE
-
Pasamuros
1403470
Pasamuros, con salida de hilo de 1,5 mm2 e hilo trenzado de 0,15 m, rosca de conexión: M20, 4 polos
Detalles de producto
Tipo de producto | Pasamuros |
Número de polos | 4 |
Cara de enchufe | 4 |
Número de conexiones | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión En el lado del equipo | Conductores individuales (10 cm de longitud; 1,5 mm²) |
Tipo de conexión En el lado del campo | Conexión IDC |
Ciclos de conexión para cables de igual sección | máx. 10 (Para una conexión repetida hay que intercambiar eventualmente la junta obturadora y la corona) |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión Flexible | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conexión rígido | 0,75 mm² ... 1 mm² |
Sección de conexión AWG | 18 ... 16 |
Par de apriete Tuerca de unión | 3 Nm |
Par de apriete Soporte de contactos | 4,5 Nm |
Par de apriete Contratuerca | 4,5 Nm |
Ancho entre caras Tuerca de unión | 19 mm |
Ancho entre caras Soporte de contactos | 24 mm |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 | BK |
2 | BN | |
3 | GY | |
4 | GNYE |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 6 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
Corriente asignada | 15 A |
Tensión de dimensionamiento (II/2) | 1000 V (Con casquillo aislante) |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 800 V (Con casquillo aislante) |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 500 V (Con casquillo aislante PT/FS 4,8. Sin casquillo aislante 250 V AC.) |
Tensión nominal UN | 500 V |
Corriente nominal IN | 17,5 A |
Color | negro (RAL 9005) |
Material Carcasa | PA |
Material Superficie contactos | estañado |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
Longitud del cable | 0,1 m |
Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos | VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,8 mm ... 3 mm |
Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
Tipo de montaje | M20 |
Indicaciones de montaje | Al volver a conectar el conductor, éste debe cortarse por encima del último punto de contacto. Los componentes QUICKON deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Resistencia a los golpes | IK07 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (deben considerarse igualmente las indicaciones del fabricante de cables.) |
-25 °C ... 50 °C (Para conexión de cables. Deben considerarse igualmente las indicaciones del fabricante de cables.) | |
Temperatura para conexión de cables | -5 °C ... 50 °C (deben considerarse igualmente las indicaciones del fabricante de cables.) |
Código de artículo | 1403470 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF6ABA |
GTIN | 4046356654807 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 42.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 42.7 g |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002566 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520