Q 1,5/2A50/11-11KU-ESA - Pasamuros
1640948

Paso al exterior, con salida de conductores de 1,5 mm2 y conductor de 0,5 m, rosca de conexión: Pg11, de 2 polos

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación